目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30101 - Vis à métaux tête fraisée cruciforme Z "POZI" - DIN 965 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30101.prj},{NB=emile_maurin_301015X12},{REF=301015X12},{DXL=5x12},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{IDNR=},{NENN=M5x12},{D=5},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 301013X6
301013X6
3x6
Acier zingué classe 4.8
3
6
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X8
301013X8
3x8
Acier zingué classe 4.8
3
8
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X10
301013X10
3x10
Acier zingué classe 4.8
3
10
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X12
301013X12
3x12
Acier zingué classe 4.8
3
12
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X16
301013X16
3x16
Acier zingué classe 4.8
3
16
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X20
301013X20
3x20
Acier zingué classe 4.8
3
20
5.500
1.65
Emile Maurin 301013X25
301013X25
3x25
Acier zingué classe 4.8
3
25
5.500
1.65
Emile Maurin 301014X6
301014X6
4x6
Acier zingué classe 4.8
4
6
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X8
301014X8
4x8
Acier zingué classe 4.8
4
8
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X10
301014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X12
301014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X16
301014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X20
301014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X25
301014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X30
301014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X35
301014X35
4x35
Acier zingué classe 4.8
4
35
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X40
301014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X50
301014X50
4x50
Acier zingué classe 4.8
4
50
8.400
2.70
Emile Maurin 301014X70
301014X70
4x70
Acier zingué classe 4.8
4
70
8.400
2.70
Emile Maurin 301015X8
301015X8
5x8
Acier zingué classe 4.8
5
8
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X10
301015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X12
301015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X16
301015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X20
301015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
9.300
2.70
Emile Maurin 301015X25
301015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
9.300
2.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 30701 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70700 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 79720 - Self cutting insert - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 19772 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and flat head -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 72000 - Serrated lock washer AZ type external teeth - NFE 27624 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plat...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 36401 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 30111 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - Acier classe 4.8 - Zn ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 24300 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 77000 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表