目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43944 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier cl. 8.8 galva. à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Tiges filetées
Classe 8.8
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/tige_filete/classe_8.8/43944.prj},{NB=emile_maurin_4394418},{REF=4394418},{MAT=Acier galvanisé à chaud classe 8.8},{D=18},{P=2.50},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 4394410
4394410
Acier galvanisé à chaud c...
10
1000
Emile Maurin 4394412
4394412
Acier galvanisé à chaud c...
12
1000
Emile Maurin 4394414
4394414
Acier galvanisé à chaud c...
14
1000
Emile Maurin 4394416
4394416
Acier galvanisé à chaud c...
16
1000
Emile Maurin 4394418
4394418
Acier galvanisé à chaud c...
18
1000
Emile Maurin 4394420
4394420
Acier galvanisé à chaud c...
20
1000
Emile Maurin 4394422
4394422
Acier galvanisé à chaud c...
22
1000
Emile Maurin 4394424
4394424
Acier galvanisé à chaud c...
24
1000
Emile Maurin 4394427
4394427
Acier galvanisé à chaud c...
27
1000
Emile Maurin 4394430
4394430
Acier galvanisé à chaud c...
30
1000
Emile Maurin 4394436
4394436
Acier galvanisé à chaud c...
36
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表