目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43950 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Tiges filetées
Classe 10.9
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/tige_filete/classe_10.9/43950.prj},{NB=emile_maurin_4395018},{REF=4395018},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=18},{P=2.50},{D3=14.933},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 439504
439504
Acier brut classe 8.8
4
0.70
3.141
1000
Emile Maurin 439505
439505
Acier brut classe 8.8
5
0.80
4.019
1000
Emile Maurin 439506
439506
Acier brut classe 8.8
6
1.00
4.773
1000
Emile Maurin 439508
439508
Acier brut classe 8.8
8
1.25
6.466
1000
Emile Maurin 4395010
4395010
Acier brut classe 8.8
10
1.50
8.160
1000
Emile Maurin 4395012
4395012
Acier brut classe 8.8
12
1.75
9.853
1000
Emile Maurin 4395014
4395014
Acier brut classe 8.8
14
2.00
11.546
1000
Emile Maurin 4395016
4395016
Acier brut classe 8.8
16
2.00
13.546
1000
Emile Maurin 4395018
4395018
Acier brut classe 8.8
18
2.50
14.933
1000
Emile Maurin 4395020
4395020
Acier brut classe 8.8
20
2.50
16.933
1000
Emile Maurin 4395022
4395022
Acier brut classe 8.8
22
2.50
18.933
1000
Emile Maurin 4395024
4395024
Acier brut classe 8.8
24
3.00
20.319
1000
Emile Maurin 4395027
4395027
Acier brut classe 8.8
27
3.00
23.319
1000
Emile Maurin 4395030
4395030
Acier brut classe 8.8
30
3.50
25.706
1000
Emile Maurin 4395033
4395033
Acier brut classe 8.8
33
3.50
28.706
1000
Emile Maurin 4395036
4395036
Acier brut classe 8.8
36
4.00
31.093
1000
Emile Maurin 4395039
4395039
Acier brut classe 8.8
39
4.00
34.093
1000
Emile Maurin 4395042
4395042
Acier brut classe 8.8
42
4.50
36.479
1000
Emile Maurin 4395048
4395048
Acier brut classe 8.8
48
5.00
41.866
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表