目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62808 - Vis à tôle tête fraisée six lobes inviolable avec téton central - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62808.prj},{NB=emile_maurin_628084,2X25},{REF=628084,2X25},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{L=25},{P=1.400},{D3=3.100},{C1=0.550},{DK=8.0},{K=3.30},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{T=1.250},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 628083,5X13
628083,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X19
628083,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X25
628083,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628083,5X38
628083,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38
7.7
3.05
2
Emile Maurin 628084,2X13
628084,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X19
628084,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X25
628084,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X32
628084,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,2X38
628084,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38
8.0
3.30
2
Emile Maurin 628084,8X13
628084,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X19
628084,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X25
628084,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X32
628084,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32
10.3
4.00
2
Emile Maurin 628084,8X38
628084,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38
10.3
4.00
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表