目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-D Rohling - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/form_b/ds_d_rohling_2.prj},{NB=D20MS},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=D20MS},{BZ=DS-D 20-MS/ZN},{AD=20},{PN=S / PN 400},{INFO=L - Einschraubverschraubung},{S1=36},{S2=27},{L2=48.0},{LK2=37},{I2=26.5},{I3=26},{L3=74.0},{D3=32},{I=16},{G=M27x2},{G1=M30X2},{GEW=0.0},{DF=B},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{NDR=27.000},{KDR=24.546},{L222=37.000},{NDM=30.000},{KDM=27.546},{KDI=27.835},{P=2.000},{I4=12.000},{F=22.900},{F1=16.000},{F2=16.000},{D4=30.500},{D5=24.000},{X=4.000},{A=1.600},{A1=1.600},{L4=24.000},{SK=XDRMLSZYL},{VER=1.000},{HIDE=1},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_d_zyl_asmtpl.prj},{BESTNR1=D20MS},{BESTNR2=D20MS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D20MS
DS-D 20-MS/ZN
20
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
36
27
48.0
26.5
26
74.0
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
D20RS
DS-D 20-RS/ZN
20
S / PN 400
L Einschraubverschraubung
36
27
48.0
26.5
26
74.0
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
D22ML
DS-D 22-ML/ZN
22
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
36
27
43.5
27.5
26
69.5
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
D22RL
DS-D 22-RL/ZN
22
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
36
27
43.5
27.5
26
69.5
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
D25MS
DS-D 25-MS/ZN
25
S / PN 250
L Einschraubverschraubung
46
36
54.0
30.0
30
84.0
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
D25RS
DS-D 25-RS/ZN
25
S / PN 250
L Einschraubverschraubung
46
36
54.0
30.0
30
84.0
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
D28ML
DS-D 28-ML/ZN
28
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
41
36
47.0
30.5
30
77.0
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
D28RL
DS-D 28-RL/ZN
28
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
41
36
47.0
30.5
30
77.0
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
D30MS
DS-D 30-MS/ZN
30
S / PN 160
L Einschraubverschraubung
50
41
62.0
35.5
34
96.0
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
D30RS
DS-D 30-RS/ZN
30
S / PN 160
L Einschraubverschraubung
50
41
62.0
35.5
34
96.0
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
D35ML
DS-D 35-ML/ZN
35
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
50
41
56.0
34.5
34
90.0
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
D35RL
DS-D 35-RL/ZN
35
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
50
41
56.0
34.5
34
90.0
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
D38MS
DS-D 38-MS/ZN
38
S / PN 160
L Einschraubverschraubung
60
50
71.5
41.0
39
110.5
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
D38RS
DS-D 38-RS/ZN
38
S / PN 160
L Einschraubverschraubung
60
50
71.5
41.0
39
110.5
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
D42ML
DS-D 42-ML/ZN
42
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
60
50
62.5
40.0
39
101.5
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
D42RL
DS-D 42-RL/ZN
42
L / PN 160
L Einschraubverschraubung
60
50
62.5
40.0
39
101.5
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表