目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-FormB - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/form_b/ds_a_form_b.prj},{NB=A20SR114V},{BESTELLNR=A20SR114V},{HIDE=1},{AD=20},{S=50},{S1=36},{L1=33.0},{LK1=53.0},{D3=49},{I=20},{GEW=0.0},{P1=0.000},{VERG=2},{GVER=2},{XLL=0},{VERS=0},{NDM=41.910},{NDM2=30.000},{KDM=38.952},{KDM2=27.835},{KDI=27.546},{L=53.000},{L2=12.000},{LI=16.000},{I2=5.000},{F=22.900},{F1=20.000},{F2=16.000},{F3=49.000},{LX=0.000},{FX=0.000},{V=1},{F4=27.000},{F5=38.600},{F6=47.000},{L3=24.000},{Y=0.782},{P=2.000},{L4=3.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.700},{LL=10.500},{LL1=0.000},{X=0.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 20-S/R1 1/4\"/1.4571/ZN},{PN=-},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{G=G1 1/4\"A},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=A},{SK=XARMLS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
L1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1215ZN
DS-A 10-L/M12x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
19
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1215V
DS-A 10-L/M12x1,5/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
19
18.0
11.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
A10L1615ZN
DS-A 10-L/M16x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1615V
DS-A 10-L/M16x1,5/1.4571
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
A10L1815ZN
DS-A 10-L/M18x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
24
19
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L1815V
DS-A 10-L/M18x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
24
19
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
blank
1.4571
A10L2215ZN
DS-A 10-L/M22x1,5/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
19
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10L2215V
DS-A 10-L/M22x1,5/1.4571
10
-
Gerade Einschraubverschra...
27
19
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
blank
1.4571
A10LR12ZN
DS-A 10-L/R1/2"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
27
19
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR12V
DS-A 10-L/R1/2"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
19
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
blank
1.4571
A10LR18ZN
DS-A 10-L/R1/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
17
19
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR18V
DS-A 10-L/R1/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
17
19
17.5
10.5
14
8
G1/8"A
blank
1.4571
A10LR38ZN
DS-A 10-L/R3/8"/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10LR38V
DS-A 10-L/R 3/8"/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A10MLZN
DS-A 10-ML/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MLV
DS-A 10-ML/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
A10MSZN
DS-A 10-MS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10MSV
DS-A 10-MS/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
blank
1.4571
A10RLZN
DS-A 10-RL/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RLV
DS-A 10-RL/1.4571
10
L / PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
A10RSZN
DS-A 10-RS/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
A10RSV
DS-A 10-RS/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
A10S1215ZN
DS-A 10-S/M12x1,5/ZN
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
Zink-Nickel
Stahl
A10S1215V
DS-A 10-S/M12x1,5/1.4571
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
17
12
M12x1,5
blank
1.4571
A10S1415ZN
DS-A 10-S/M14x1,5
10
S / PB 630
Gerade Einschraubverschra...
22
22
22.5
15.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表