目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-A-FormA - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
FormA (Dichtring)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/form_a/x_a_form_a.prj},{NB=XA15MLAZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XA15MLAZN},{HIDE=1},{BZ=X A 15-ML/FormA/ZN},{DF=A},{AD=15},{PN=PN 250},{INFO=Gerade Einschraubverschraubung},{S=24},{S1=27},{L1=20.5},{LK1=20.5},{D3=23},{I=12},{G=M18x1,5},{GEW=9.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{P1=1.500},{VERG=6},{SK=XARMLSA60},{GVER=1},{XLL=0},{VERS=0},{NDM=18.000},{NDM2=22.000},{KDM=16.160},{KDM2=20.376},{KDI=20.160},{L=32.500},{L2=9.000},{LI=12.000},{I2=3.000},{F=17.300},{F1=15.000},{F2=11.000},{F3=23.000},{LX=0.000},{FX=0.000},{V=1},{F4=19.700},{F5=15.700},{F6=18.300},{L3=17.000},{Y=2.700},{P=1.500},{L4=2.500},{ALF=1.200},{ALF1=1.200},{LL=7.000},{LL1=28.500},{X=0.000},{BESTNR1=XA15MLA},{BESTNR2=XA15MLAZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S
Schlüsselweite
[mm]
LK1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XA10L1815AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M18x1,5/FormA/ZN
10
L / PN 400
Gerade Einschraubverschra...
24
19.5
12.5
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10L2215AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/M22x1,5/FormA/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
21.0
14.0
27
14
M22x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR12AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R1/2"/FormA/60°/...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10LR38AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-L/R3/8"/FormA/60°/...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10MLAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-ML/FormA/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10MSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-MS/FormA/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA10RLAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RL/FormA/60°/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RLAV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RL/FormA/60°/1.457...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
XA10RSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RS/FormA/60°/ZN
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10RSAV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-RS/FormA/1.4571
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
22.5
15.0
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
XA10SR12AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/R1/2"/FormA/60°/...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
25.0
17.5
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10SR14AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/R1/4"/FormA/60°/...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
20.0
12.5
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XA10SR14AV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 10-S/R1/4"/FormA/1.45...
10
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
20.0
12.5
18
12
G1/4"A
blank
1.4571
XA12L1415AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/M14x1,5/FormA/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA12L1415AV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/M14x1,5/FormA/1....
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
18.0
11.0
19
12
M14x1,5
blank
1.4571
XA12LR12AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/R1/2"/FormA/60°/...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
20.0
13.0
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12LR14AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/R1/4"/FormA/60°/...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
19
19.0
12.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12LR34AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-L/R3/4"/FormA/60°/...
12
-
Gerade Einschraubverschra...
32
21.0
14.0
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12MLAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-ML/FormA/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
21
12
M16x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA12MSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-MS/FormA/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
24
24.5
17.0
23
12
M18x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XA12RLAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-RL/FormA/60°/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12RLAV
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-RL/FormA/60°/1.457...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
19.5
12.5
22
12
G3/8"A
blank
1.4571
XA12RSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-RS/FormA/60°/ZN
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
24.5
17.0
22
12
G3/8"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12SR12AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/R1/2"/FormA/60°/...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
27
25.0
17.5
26
14
G1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XA12SR14AZN
Gates Tube Fittings GmbH
X A 12-S/R1/4"/FormA/60°/...
12
PN 250
Gerade Einschraubverschra...
22
24.5
17.0
18
12
G1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表