目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DVB.6 - 振动阻尼元件
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVB.6 - DVB.7
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/dvb_6_dvb_7/dvb_6.prj},{NB=Vibration-damping elements DVB.6-43-50-M10-12-70},{PARTNUMBER=432461},{DESCRIPTION=DVB.6-43-50-M10-12-70},{DIM01=43},{DIM02=50},{DIM03=M10},{DIM03X=10.000},{DIM04=30},{DIM05=12},{WEIGHT=},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-6-4...
432201
DVB.6-20-17-M5-6-40
20
17
M5
10
6
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-6-5...
432001
DVB.6-20-17-M5-6-55
20
17
M5
10
6
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-6-7...
432401
DVB.6-20-17-M5-6-70
20
17
M5
10
6
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-10-...
432202
DVB.6-20-17-M5-10-40
20
17
M5
10
10
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-10-...
432002
DVB.6-20-17-M5-10-55
20
17
M5
10
10
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-10-...
432402
DVB.6-20-17-M5-10-70
20
17
M5
10
10
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-20-...
432203
DVB.6-20-17-M5-20-40
20
17
M5
10
20
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-20-...
432003
DVB.6-20-17-M5-20-55
20
17
M5
10
20
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M5-20-...
432403
DVB.6-20-17-M5-20-70
20
17
M5
10
20
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-12-...
432211
DVB.6-20-17-M6-12-40
20
17
M6
10
12
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-12-...
432011
DVB.6-20-17-M6-12-55
20
17
M6
10
12
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-12-...
432411
DVB.6-20-17-M6-12-70
20
17
M6
10
12
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-18-...
432212
DVB.6-20-17-M6-18-40
20
17
M6
10
18
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-18-...
432012
DVB.6-20-17-M6-18-55
20
17
M6
10
18
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-18-...
432412
DVB.6-20-17-M6-18-70
20
17
M6
10
18
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-25-...
432213
DVB.6-20-17-M6-25-40
20
17
M6
10
25
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-25-...
432013
DVB.6-20-17-M6-25-55
20
17
M6
10
25
振动阻尼元件 DVB.6-20-17-M6-25-...
432413
DVB.6-20-17-M6-25-70
20
17
M6
10
25
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-8-4...
432221
DVB.6-25-17-M6-8-40
25
17
M6
19
8
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-8-5...
432021
DVB.6-25-17-M6-8-55
25
17
M6
19
8
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-8-7...
432421
DVB.6-25-17-M6-8-70
25
17
M6
19
8
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-12-...
432222
DVB.6-25-17-M6-12-40
25
17
M6
19
12
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-12-...
432022
DVB.6-25-17-M6-12-55
25
17
M6
19
12
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-12-...
432422
DVB.6-25-17-M6-12-70
25
17
M6
19
12
振动阻尼元件 DVB.6-25-17-M6-18-...
432223
DVB.6-25-17-M6-18-40
25
17
M6
19
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表