目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MDX50 - 用于位置指示器的旋钮
Elesa+Ganter
旋转控制装置
MD50
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/rotary_controls/mdx50/mdx50_asmtab.prj},{NB=Knob for position indicators MDX.50-D-C2},{PARTNUMBER=CE.81831-D-C2},{DESCRIPTION=MDX.50-D-C2},{DIM01=23.5},{DIM02=15},{DIM03=16.5},{DIM04=M3},{WEIGHT=6},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{PPATH=mdx50_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-N-C2
CE.81831-N-C2
MDX.50-N-C2
23.5
15
16.5
M3
6
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-N-C3
CE.81831-N-C3
MDX.50-N-C3
23.5
15
16.5
M3
6
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-D-C2
CE.81831-D-C2
MDX.50-D-C2
23.5
15
16.5
M3
6
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-D-C3
CE.81831-D-C3
MDX.50-D-C3
23.5
15
16.5
M3
6
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-S-C2
CE.81831-S-C2
MDX.50-S-C2
23.5
15
16.5
M3
6
用于位置指示器的旋钮 MDX.50-S-C3
CE.81831-S-C3
MDX.50-S-C3
23.5
15
16.5
M3
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表