目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ZCL-1.5-VD - 正齿轮
Elesa+Ganter
机械操作件
ZCL-VD
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/zcl_vd/zcl_1_5_vd.prj},{NB=Spur Gears ZCL-1.5-20-VD},{PARTNUMBER=553317},{DESCRIPTION=ZCL-1.5-20-VD},{DIM01=1.5},{DIM02=20},{DIM03=30.0},{DIM04=33.0},{DIM05=30},{DIM06=8},{DIM07=25},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=17},{DIM10=10.5},{WEIGHT=23},{VER=1},{DIMD=9},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
Ø d G7
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
正齿轮 ZCL-1.5-12-VD
553301
ZCL-1.5-12-VD
1.5
12
18.0
21.0
30
5
14
-
17
6.3
7
正齿轮 ZCL-1.5-15-VD
553307
ZCL-1.5-15-VD
1.5
15
22.5
25.5
30
5
18
-
17
7.9
13
正齿轮 ZCL-1.5-18-VD
553313
ZCL-1.5-18-VD
1.5
18
27.0
30.0
30
6
20
-
17
9.5
16
正齿轮 ZCL-1.5-20-VD
553317
ZCL-1.5-20-VD
1.5
20
30.0
33.0
30
8
25
-
17
10.5
23
正齿轮 ZCL-1.5-24-VD
553325
ZCL-1.5-24-VD
1.5
24
36.0
39.0
30
8
28
-
17
12.7
28
正齿轮 ZCL-1.5-30-VD
553337
ZCL-1.5-30-VD
1.5
30
45.0
48.0
30
12
35
-
17
15.8
45
正齿轮 ZCL-1.5-36-VD
553349
ZCL-1.5-36-VD
1.5
36
54.0
57.0
30
12
35
-
17
19.0
48
正齿轮 ZCL-1.5-40-VD
553357
ZCL-1.5-40-VD
1.5
40
60.0
63.0
30
16
40
48
17
21.1
64
正齿轮 ZCL-1.5-48-VD
553371
ZCL-1.5-48-VD
1.5
48
72.0
75.0
30
16
45
53
17
25.3
99
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表