目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Plugs $DESCRITPION.' - 油塞
Elesa+Ganter
液压系统附件
TNX.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/tnx/tnx.prj},{NB=Plugs TNX.36x1.5},{PARTNUMBER=437337},{DESCRITPION=TNX.36x1.5},{DIM01=M36x1.5},{DIM02=12.0},{DIM03=24},{DIM04=45.0},{DIM05=20.5},{WEIGHT=11.5},{P=1.5},{DIM01X=36.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRITPION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
H
[mm]
DIM03
S
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
油塞 TNX.8x1
437301
TNX.8x1
M8x1
10.0
6
12.5
17.0
0.8
油塞 TNX.10x1
437303
TNX.10x1
M10x1
10.0
7
16.0
17.0
0.8
油塞 TNX.10x1.5
437305
TNX.10x1.5
M10x1.5
10.0
10
17.0
17.0
1.2
油塞 TNX.12x1
437307
TNX.12x1
M12x1
12.0
7
16.0
17.0
1.4
油塞 TNX.12x1.5
437309
TNX.12x1.5
M12x1.5
12.0
10
17.0
19.0
1.2
油塞 TNX.14x1.5
437311
TNX.14x1.5
M14x1.5
12.0
10
19.0
19.0
1.5
油塞 TNX.16x1.5
437313
TNX.16x1.5
M16x1.5
12.0
13
22.0
20.5
2
油塞 TNX.18x1.5
437315
TNX.18x1.5
M18x1.5
12.0
13
24.0
20.5
2.2
油塞 TNX.20x1.5
437317
TNX.20x1.5
M20x1.5
12.0
15
26.0
20.5
2.4
油塞 TNX.22x1.5
437319
TNX.22x1.5
M22x1.5
12.0
15
28.0
20.5
3
油塞 TNX.24x1.5
437321
TNX.24x1.5
M24x1.5
12.0
17
30.0
20.5
3.7
油塞 TNX.26x1.5
437323
TNX.26x1.5
M26x1.5
12.0
19
32.0
20.5
3.7
油塞 TNX.27x2
437325
TNX.27x2
M27x2
12.0
19
33.0
24.5
4
油塞 TNX.28x1.5
437327
TNX.28x1.5
M28x1.5
12.0
19
34.0
20.5
5
油塞 TNX.30x1.5
437329
TNX.30x1.5
M30x1.5
12.0
22
38.0
20.5
6
油塞 TNX.30x2
437331
TNX.30x2
M30x2
15.0
22
40.0
24.5
7
油塞 TNX.32x1.5
437333
TNX.32x1.5
M32x1.5
12.0
22
40.0
20.5
7.3
油塞 TNX.33x2
437335
TNX.33x2
M33x2
15.0
24
40.0
24.5
12
油塞 TNX.36x1.5
437337
TNX.36x1.5
M36x1.5
12.0
24
45.0
20.5
11.5
油塞 TNX.36x2
437339
TNX.36x2
M36x2
15.0
24
45.0
24.5
5
油塞 TNX.38x1.5
437341
TNX.38x1.5
M38x1.5
12.0
24
48.0
20.5
7
油塞 TNX.42x2
437343
TNX.42x2
M42x2
15.0
24
50.0
24.5
8
油塞 TNX.45x1.5
437345
TNX.45x1.5
M45x1.5
12.0
24
52.0
22.0
8
油塞 TNX.45x2
437347
TNX.45x2
M45x2
15.0
30
52.0
25.0
12.5
油塞 TNX.48x2
437349
TNX.48x2
M48x2
15.0
30
55.0
25.0
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表