目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
E-FFW - CAGES LINÉAIRES EN ÉQUERRE
EGIS
cages
Powered by
CAD模型選擇
{egis/cages/effw.prj},{NB=egis_E-FFW2535},{TYPE=E-FFW2535},{DW=2.5},{B1=20.5},{B2=15},{LW=9.8},{LQ=2.4},{LM=45},{ZM=8},{C=39'530},{CO=130'600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DW
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
LW
[mm]
LQ
[mm]
LM
[mm]
ZM
Nombre dŽéléments roulants
ⁿ/ₐ
C
Charge de base
[N/100mm]
CO
Charge de base
[N/100mm]
EGIS - E-FFW2025
E-FFW2025
2.0
15.0
10
6.8
2.0
32
7
25'650
87'500
EGIS - E-FFW2535
E-FFW2535
2.5
20.5
15
9.8
2.4
45
8
39'530
130'600
EGIS - E-FFW3045
E-FFW3045
3.0
26.0
20
13.8
3.0
60
9
58'050
188'500
EGIS - E-FFW3555
E-FFW3555
3.5
31.5
25
17.8
3.2
75
10
78'790
250'900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表