E - Flanged sockets
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/e.prj},{NB=RFE---100600TY16P04(400)},{ARTNR=876047},{DN=100},{LU=600},{Z=87},{X=40},{E=7.2},{D2=130},{H=45.0},{S2=14.5},{S4=12.0},{LX=400},{G1=10.5},{G2=10.5},{G3=10.5},{G4=10.5},{D1S=144.4},{D6S=131.0},{D8S=166.0},{D9S=123.5},{D10S=173.0},{D13S=160.0},{D18S=145.0},{T1S=88.0},{LS=76.0},{CS=35.0},{AS=21.0},{X1S=48.0},{X2S=82.0},{X3S=117.0},{X4S=13.5},{S1S=7.2},{B2S=20.0},{NS=8.0},{W1S=45},{D15S=148.5},{D1N=118.0},{D2N=120.000},{D3N=132.0},{D4N=161.0},{D5N=126.0},{D7N=161.0},{D9N=130.0},{DXN=131.9},{A1N=16.000},{A2N=45.0},{A3N=9.5},{T2N=40.0},{T4N=6.0},{T7N=16.0},{S1N=7.2},{S4N=9.6},{TN=123.0},{D1SS=144.4},{D6SS=131.0},{D8SS=166.0},{D9SS=123.5},{D10SS=173.0},{D15SS=148.5},{T1SS=88.0},{LOG=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
LU
Baulänge
[mm]
MUVEVIS
Sleeve connections
ⁿ/ₐ
PN
Pressure rating
ⁿ/ₐ
BEVIS
Coating
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
E DN 80 PN 16 600 mm Novo...
RFE---080600NO16EET
80
600
Novo Sit®
PN 16
etec Email
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 16 600 mm Novo...
RFE---080600NO16P04
80
600
Novo Sit®
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 16 600 mm Novo...
RFE---080600NO16P07
80
600
Novo Sit®
PN 16
Epoxy brown-red RAL 3011
15.69
EN 598
E DN 80 PN 16 600 mm Novo...
RFE---080600NO16P06
80
600
Novo Sit®
PN 16
Epoxy black RAL 9001
15.69
EN 598
E DN 80 PN 16 600 mm Novo...
RFE---080600NO16P15
80
600
Novo Sit®
PN 16
Epoxy traffic yellow RAL ...
15.69
EN 969
E DN 80 PN 10 600 mm Novo...
RFE---080600NO10EET
80
600
Novo Sit®
PN 10
etec Email
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 10 600 mm Novo...
RFE---080600NO10P04
80
600
Novo Sit®
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 10 600 mm Novo...
RFE---080600NO10P07
80
600
Novo Sit®
PN 10
Epoxy brown-red RAL 3011
15.69
EN 598
E DN 80 PN 10 600 mm Novo...
RFE---080600NO10P06
80
600
Novo Sit®
PN 10
Epoxy black RAL 9001
15.69
EN 598
E DN 80 PN 10 600 mm Novo...
RFE---080600NO10P15
80
600
Novo Sit®
PN 10
Epoxy traffic yellow RAL ...
15.69
EN 969
E DN 80 PN 25 600 mm Novo...
RFE---080600NO25EET
80
600
Novo Sit®
PN 25
etec Email
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 25 600 mm Novo...
RFE---080600NO25P04
80
600
Novo Sit®
PN 25
Epoxy signalblue RAL 5005
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 25 600 mm Novo...
RFE---080600NO25P07
80
600
Novo Sit®
PN 25
Epoxy brown-red RAL 3011
15.69
EN 598
E DN 80 PN 25 600 mm Novo...
RFE---080600NO25P06
80
600
Novo Sit®
PN 25
Epoxy black RAL 9001
15.69
EN 598
E DN 80 PN 25 600 mm Novo...
RFE---080600NO25P15
80
600
Novo Sit®
PN 25
Epoxy traffic yellow RAL ...
15.69
EN 969
E DN 80 PN 40 600 mm Novo...
RFE---080600NO40EET
80
600
Novo Sit®
PN 40
etec Email
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 40 600 mm Novo...
RFE---080600NO40P04
80
600
Novo Sit®
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
15.69
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 40 600 mm Novo...
RFE---080600NO40P07
80
600
Novo Sit®
PN 40
Epoxy brown-red RAL 3011
15.69
EN 598
E DN 80 PN 40 600 mm Novo...
RFE---080600NO40P06
80
600
Novo Sit®
PN 40
Epoxy black RAL 9001
15.69
EN 598
E DN 80 PN 40 600 mm Novo...
RFE---080600NO40P15
80
600
Novo Sit®
PN 40
Epoxy traffic yellow RAL ...
15.69
EN 969
E DN 80 PN 16 600 mm TYTO...
RFE---080600TY16EET
80
600
TYTON®
PN 16
etec Email
14.34
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 16 600 mm TYTO...
RFE---080600TY16P04
80
600
TYTON®
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
14.34
ISO 2531; EN 545
E DN 80 PN 16 600 mm TYTO...
RFE---080600TY16P07
80
600
TYTON®
PN 16
Epoxy brown-red RAL 3011
14.34
EN 598
E DN 80 PN 16 600 mm TYTO...
RFE---080600TY16P06
80
600
TYTON®
PN 16
Epoxy black RAL 9001
14.34
EN 598
E DN 80 PN 16 600 mm TYTO...
RFE---080600TY16P15
80
600
TYTON®
PN 16
Epoxy traffic yellow RAL ...
14.34
EN 969
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表