ZG Base construction - DME - ZG body
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/6/zg.prj},{NB=ZG40300_0},{REF=ZG40300},{REFOLD=ZG 40 300},{HUB=0},{A=40},{A1=40},{B=22},{C=300},{D=432},{E=3x80},{E1=56},{E2=66},{F=56},{G=30},{H=3.5},{J=44},{K=22},{L=34.0},{M=53},{N=27},{O=13},{P=R 1/2\"},{Q=9},{R=8},{I=M10x30},{II=SM5x10},{EX=80},{EY=3},{PA=20.955},{PB=18.631},{IA=10},{IB=8.376},{IC=30},{IIA=5},{IIB=4.134},{IIC=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
B
Länge
[mm]
C
Länge
[mm]
D
Länge
[mm]
E
Länge
[mm]
E1
Länge
[mm]
E2
Länge
[mm]
F
Width
[mm]
G
Länge
[mm]
H
Länge
[mm]
J
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
M
Länge
[mm]
N
Länge
[mm]
O
Länge
[mm]
P
Gewinde
ⁿ/ₐ
Q
Länge
[mm]
R
Länge
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
II
Gewinde
ⁿ/ₐ
ZG25300
ZG25300
25
16
300
424
3x80
56
66
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG25400
ZG25400
25
16
400
524
3x80
106
116
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG25500
ZG25500
25
16
500
624
5x80
76
86
46
20
3.5
34
18
21.5
43
29
11
R 1/4"
9
6
M8x20
SM5x10
ZG40300
ZG40300
40
22
300
432
3x80
56
66
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG40400
ZG40400
40
22
400
532
3x80
106
116
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG40500
ZG40500
40
22
500
632
5x80
76
86
56
30
3.5
44
22
34.0
53
27
13
R 1/2"
9
8
M10x30
SM5x10
ZG63400
ZG63400
63
36
400
556
3x80
114
124
96
50
8.0
70
38
25.0
52
35
16
R 3/4"
22
12
M12x40
SM8x16
ZG63500
ZG63500
63
36
500
656
5x80
84
94
96
50
8.0
70
38
25.0
52
35
16
R 3/4"
22
12
M12x40
SM8x16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表