GB114 - Guide Pillar - DME - Mat. 1.7139 - ca. 700HV
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/gb_114_gp.prj},{NB=GB11418180},{REF=GB11418180},{DESC=GB114 18x180 Guide Pillar},{K=6},{L1=5},{L2=22},{D1=21},{D=18},{L=180}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
K
Head Width K
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D1
Head Diameter D1
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
GB1141060
GB1141060
GB114 10x60 Guide Pillar
3
4
12
12
10
60
GB1141080
GB1141080
GB114 10x80 Guide Pillar
3
4
12
12
10
80
GB11410100
GB11410100
GB114 10x100 Guide Pilla...
3
4
12
12
10
100
GB11410120
GB11410120
GB114 10x120 Guide Pilla...
3
4
12
12
10
120
GB11410140
GB11410140
GB114 10x140 Guide Pilla...
3
4
12
12
10
140
GB11410160
GB11410160
GB114 10x160 Guide Pilla...
3
4
12
12
10
160
GB1141280
GB1141280
GB114 12x80 Guide Pillar
4
4
17
15
12
80
GB11412100
GB11412100
GB114 12x100 Guide Pilla...
4
4
17
15
12
100
GB11412120
GB11412120
GB114 12x120 Guide Pilla...
4
4
17
15
12
120
GB11412140
GB11412140
GB114 12x140 Guide Pilla...
4
4
17
15
12
140
GB11412160
GB11412160
GB114 12x160 Guide Pilla...
4
4
17
15
12
160
GB11412180
GB11412180
GB114 12x180 Guide Pilla...
4
4
17
15
12
180
GB1141880
GB1141880
GB114 18x80 Guide Pillar
6
5
22
21
18
80
GB11418100
GB11418100
GB114 18x100 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
100
GB11418120
GB11418120
GB114 18x120 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
120
GB11418140
GB11418140
GB114 18x140 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
140
GB11418160
GB11418160
GB114 18x160 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
160
GB11418180
GB11418180
GB114 18x180 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
180
GB11418200
GB11418200
GB114 18x200 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
200
GB11418250
GB11418250
GB114 18x250 Guide Pilla...
6
5
22
21
18
250
GB11424100
GB11424100
GB114 24x100 Guide Pilla...
6
6
27
27
24
100
GB11424120
GB11424120
GB114 24x120 Guide Pilla...
6
6
27
27
24
120
GB11424140
GB11424140
GB114 24x140 Guide Pilla...
6
6
27
27
24
140
GB11424160
GB11424160
GB114 24x160 Guide Pilla...
6
6
27
27
24
160
GB11424180
GB11424180
GB114 24x180 Guide Pilla...
6
6
27
27
24
180
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF