目錄: dk Fixturing systems
Created: 05.04.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Pikospanner XRAY4 for XRS without SWA39 for 3D tripod holder - -
dk Fixturing systems
Clamping system for computed tomography
XRAY4+XRS
Small part fixation system as hybrid element
Powered by
CAD模型選擇
{dk/spannsysteme_computertomographie/xray4xrs/kleinteile_fixiersystem/dk0381_asmtab.prj},{NB=440100},{BEST=440100},{BESCHR=federbeaufschlagter Kleinteilespanner inkl. CT-Formschaumaufsatz; Aufsatz mit asymmetrischer Öffnung für die Einstellung von 3 Spannweiten 0-2,5 mm, 2,5 – 5 mm und 5 – 7,5 mm; kundenspezifische Schaumstoffeinsätze aufklebbar; auf Halter 440105 höhenverstellbar und neigbar zu montieren},{B=19.5},{H=55},{L=26.2},{BS=Infotext},{PPATH=dk0381_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
440100
440100
spring-loaded small parts...
19.5
55
26.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表