Manometer-Absperrhahn
ditech
396337
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396337/ag431487.prj},{NB=DT41401515(300)},{PRODUKTBILD=dt41401515.png},{IDNR=DT41401515},{DESCRIPTION_SHORT=Manometer-Absperrhahn, 1/2\" IG x 1/2\" IG},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Dreiwegehahn aus Messing, mit Stopfbuchse, PN 25, Betriebstemperatur 10 °C bis 50 °C, Betriebsstellung ist auf dem Küken eingraviert, Handgriff aus Kunststoff, Anschluss: Muffe-Muffe.},{V35=1/2\" IG x 1/2\" IG}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V35
Gewindegröße
ⁿ/ₐ
DT41401515(300)
DT41401515
Manometer-Absperrhahn, 1/...
Dreiwegehahn aus Messing,...
1/2" IG x 1/2" IG
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表