Rohrfedermanometer Anschluss unten
ditech
396337
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396337/ag260459.prj},{NB=DT41240806(300)},{PRODUKTBILD=dt41240606.png},{IDNR=DT41240806},{DESCRIPTION_SHORT=Rohrfedermanometer Anschluss unten, MDR Ø 80 mm, 1/2\", 0 - 6 bar},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Kunststoffgehäuse, Ø 100 mm = Stahlblechgehäuse, Genauigkeitsklasse 1,6},{V39=MDR Ø 80 mm, 1/2\"},{V37=0 - 6 bar}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V39
Ausführung
ⁿ/ₐ
V37
Druck
ⁿ/ₐ
DT41240606(300)
DT41240606
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 63 mm, 1/4"
0 - 6 bar
DT41240610(300)
DT41240610
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 63 mm, 1/4"
0 - 10 bar
DT41240616(300)
DT41240616
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 63 mm, 1/4"
0 - 16 bar
DT41240806(300)
DT41240806
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 80 mm, 1/2"
0 - 6 bar
DT41240810(300)
DT41240810
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 80 mm, 1/2"
0 - 10 bar
DT41240816(300)
DT41240816
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 80 mm, 1/2"
0 - 16 bar
DT41241006(300)
DT41241006
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 100 mm, 1/2"
0 - 6 bar
DT41241010(300)
DT41241010
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 100 mm, 1/2"
0 - 10 bar
DT41241016(300)
DT41241016
Rohrfedermanometer Anschl...
Kunststoffgehäuse, Ø 100 ...
MDR Ø 100 mm, 1/2"
0 - 16 bar
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表