Membran-Sicherheitsventil für Heizung
ditech
396335
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396335/ag260443.prj},{NB=DT41112532(300)},{PRODUKTBILD=dt41112515.png},{IDNR=DT41112532},{DESCRIPTION_SHORT=Membran-Sicherheitsventil für Heizung, 11/4\" / 2,5 bar / 350 kW},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Glykolbeständigkeit bis 50 % Glykolanteil, Betriebstemperatur von -10 °C bis 110 °C, Kennbuchstabe H.},{V39=11/4\" / 2,5 bar / 350 kW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V39
Ausführung
ⁿ/ₐ
DT41112515(300)
DT41112515
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
1/2" / 2,5 bar / 50 kW
DT41112520(300)
DT41112520
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
3/4" / 2,5 bar / 100 kW
DT41112525(300)
DT41112525
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
1" / 2,5 bar / 200 kW
DT41112532(300)
DT41112532
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
11/4" / 2,5 bar / 350 kW
DT41113015(300)
DT41113015
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
1/2" / 3,0 bar / 50 kW
DT41113020(300)
DT41113020
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
3/4" / 3,0 bar / 100 kW
DT41113025(300)
DT41113025
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
1" / 3,0 bar / 200 kW
DT41113032(300)
DT41113032
Membran-Sicherheitsventil...
für geschlossene Heizungs...
11/4" / 3,0 bar / 350 kW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表