TWC IP68 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/twc_ip67.prj},{NB=TWC_IP68-M28B},{TYPE=M},{THREAD=M32 X 1.5},{SIZE=28},{COLOR=B},{S=32.0},{L1=15.000},{L2=75.0},{L=96.000},{PH1=26.2},{PHD=47},{SW=43.0},{SX=32.000},{SIZEX=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
SIZE
Tube Size
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TWC-G10B
G
G1/2"
10
20.9
13.000
51.0
62.000
15.2
25
19.8
TWC-G12B
G
G1/2"
12
20.9
13.000
51.0
60.000
15.2
25
22.7
TWC-G16B
G
G1/2"
16
20.9
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWC-G22B
G
G3/4"
22
26.4
15.000
67.0
81.000
19.4
41
37.5
TWC-G28B
G
G1"
28
33.2
15.000
75.0
96.000
26.2
47
43.0
TWC-G368B
G
G1 1/4"
28
41.9
15.000
75.0
96.000
30.0
47
43.0
TWC-G36B
G
G1 1/4"
36
41.9
19.000
95.0
119.000
34.5
56
52.2
TWC-G42B
G
G1 1/2"
48
47.8
19.000
110.0
141.000
40.8
68
64.1
TWC-G48B
G
G2"
48
59.6
19.000
110.0
141.000
49.8
68
64.1
TWC-M107B
M
M12 X 1.5
7
12.0
11.000
31.0
41.000
9.3
17
14.2
TWC-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
13.000
51.0
62.000
7.7
25
19.8
TWC-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
13.000
51.0
60.000
12.0
25
22.7
TWC-M202B
M
M20 X 1.5
12
20.0
13.000
51.0
60.000
14.4
25
22.7
TWC-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
13.000
59.0
66.000
15.2
30
28.0
TWC-M22B
M
M25 X 1.5
22
25.0
15.000
67.0
81.000
19.4
41
37.5
TWC-M28B
M
M32 X 1.5
28
32.0
15.000
75.0
96.000
26.2
47
43.0
TWC-M36B
M
M40 X 1.5
36
40.0
19.000
95.0
119.000
34.5
56
52.2
TWC-M48B
M
M50 X 1.5
48
50.0
19.000
110.0
141.000
44.0
68
64.1
TWC-P77B
P
Pg07
7
12.5
11.000
31.0
41.000
9.5
17
14.2
TWC-P97B
P
Pg09
7
15.2
11.000
31.0
41.000
10.6
17
14.2
TWC-P9B
P
Pg09
10
15.2
13.000
51.0
62.000
10.6
25
19.8
TWC-P110B
P
Pg11
10
18.6
13.000
51.0
62.000
13.7
25
19.8
TWC-P130B
P
Pg13.5
10
20.4
13.000
51.0
62.000
15.0
25
19.8
TWC-P11B
P
Pg11
12
18.6
13.000
51.0
60.000
13.7
25
22.7
TWC-P132B
P
Pg13.5
12
20.4
13.000
51.0
60.000
15.0
25
22.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
POH - CPSFLEX
CP System
09.02.2018
PNC - CPSFIX
CP System
02.05.2022
PWC - CPSFIX
CP System
11.05.2022
FLN - CPSFIX
CP System
02.04.2022
CPS - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
TWOC IP55 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PNCL - CPSFIX
CP System
02.05.2022
FCG IP68 - CPSFIX
CP System
02.05.2022
SPWC - CPSFIX
CP System
02.04.2022
TVC IP67 - CPSFIX
CP System
03.05.2022
PAR - CPSFLEX
CP System
23.12.2020
TWCL IP67 - CPSFIX
CP System
02.04.2022
PWOC - CPSFIX
CP System
09.05.2022
PAH - CPSFLEX
CP System
21.02.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表