TNC IP55 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/tnc_ip66.prj},{NB=TNC_IP55-G56B},{TYPE=G},{THREAD=G2\"},{SIZE=56},{COLOR=B},{S=59.5},{L1=24},{L=63.0},{PH1=50.0},{PHD=99},{SW=78.0},{SX=59.614}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
PH1
Øi
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
TNC-G56B
G
G2"
56
59.5
24
63.0
50.0
99
78.0
TNC-G70B
G
G2 1/2"
70
75.0
30
75.0
67.0
120
94.0
TNC-G95B
G
G4"
95
113.0
40
92.0
104.0
150
118.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表