目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZW-L - 單口L型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zw_series/zw_l_.prj},{NB=ZW-L6-10},{MODEL=ZW-L6-10},{AOD=6},{M=R3/8},{H=17},{L1=29.0},{L2=21.0},{A=12},{B=17.5},{C=12.5},{BORE=4.0},{ECS=8.0},{W=25.0},{NDM=16.662},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
AOD
適用軟管外徑
[mm]
M
ねじ径
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BORE
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZW-L4-M5
ZW-L4-M5
4
M5x0.8
8
15.0
18.0
4
16.0
10.0
2.5
3.2
4.9
ZW-L4-6
ZW-L4-6
4
R1/8
10
20.5
18.5
8
16.0
10.0
2.5
3.2
8.0
ZW-L4-8
ZW-L4-8
4
R1/4
14
24.0
18.5
11
16.0
10.0
2.5
3.2
15.0
ZW-L6-M5
ZW-L6-M5
6
M5x0.8
10
15.0
20.0
4
17.5
12.5
2.5
4.2
6.8
ZW-L6-6
ZW-L6-6
6
R1/8
12
24.0
21.0
8
17.5
12.5
4.0
8.0
13.0
ZW-L6-8
ZW-L6-8
6
R1/4
14
27.5
21.0
11
17.5
12.5
4.0
8.0
17.0
ZW-L6-10
ZW-L6-10
6
R3/8
17
29.0
21.0
12
17.5
12.5
4.0
8.0
25.0
ZW-L8-6
ZW-L8-6
8
R1/8
14
25.5
23.5
8
19.0
14.5
6.0
18.0
16.0
ZW-L8-8
ZW-L8-8
8
R1/4
14
28.5
23.5
11
19.0
14.5
6.0
18.0
19.0
ZW-L8-10
ZW-L8-10
8
R3/8
17
30.0
23.5
12
19.0
14.5
6.0
18.0
27.0
ZW-L10-8
ZW-L10-8
10
R1/4
17
31.0
27.0
11
21.5
17.5
8.0
27.0
27.0
ZW-L10-10
ZW-L10-10
10
R3/8
17
32.5
27.0
12
21.5
17.5
8.0
27.0
32.0
ZW-L10-15
ZW-L10-15
10
R1/2
22
35.5
27.0
15
21.5
17.5
8.0
27.0
6.0
ZW-L12-10
ZW-L12-10
12
R3/8
19
34.5
29.5
12
23.0
20.0
9.0
35.0
40.0
ZW-L12-15
ZW-L12-15
12
R1/2
22
37.5
29.5
15
23.0
20.0
9.0
35.5
52.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表