目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWJT3-*-D - D型雙叉
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭(迷你型) GWJ
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gwj_mini_series/gwjt_d.prj},{NB=GWJT3-M3-D},{IDNR=},{MODEL=GWJT3-M3-D},{BORE=3.2},{THREAD=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{HEX=8},{L1=13.0},{L2=15.5},{A=2.4},{B=12.5},{C=8.5},{MBS=1.2},{ESA=0.9},{WEIGHT=4.4},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用管外徑
[mm]
THREAD
ねじ
ⁿ/ₐ
HEX
Hex
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
最小孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
GWJT3-M3-D
GWJT3-M3-D
3.2
M3x0.5
8
13.0
15.5
2.4
12.5
8.5
1.2
0.9
4.4
GWJT3-M5-D
GWJT3-M5-D
3.2
M5x0.8
8
13.0
15.5
3.4
12.5
8.5
2.2
2.7
4.8
GWJT3-6-D
GWJT3-6-D
3.2
R1/8
10
17.5
15.5
8.0
12.5
8.5
2.2
2.7
7.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表