目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWP*-0 - 異型連接盲栓
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwp_0.prj},{NB=GWP68-0},{MN=GWP68-0},{JPS1=6},{JPS2=8},{L=45.0},{L1=8.5},{B1=17.5},{B2=19.0},{MHD=4.0},{ESA=10.3},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
JPS1
接頭孔口尺寸∅A側
[mm]
JPS2
接頭孔口尺寸∅B面
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
MHD
最小限度孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWP46-0
GWP46-0
4
6
43.0
9.5
16.0
17.5
2.3
4.0
GWP68-0
GWP68-0
6
8
45.0
8.5
17.5
19.0
4.0
10.3
GWP810-0
GWP810-0
8
10
50.5
10.0
19.0
21.5
6.0
22.4
GWP1012-0
GWP1012-0
10
12
58.0
13.5
21.5
23.0
7.5
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表