目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PV5G-8 - 底座
CKD
方向控制閥
ISO標準5口電磁閥
氣導式5口閥ISO標準閥 PV5G・PV5・GMF
单体阀:ISO尺寸2 DIN端子箱型 PV5G-8
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/iso_5_port_solenoid_valves/iso_conformed_valve_pv5g/pv5g_8/pv5g_8_sub_plate.prj},{NB=CB2-A03},{IDNR=},{MODEL=CB2},{SYMBOL=A03},{TYPE=Side piping},{OPT1=Rc3/8},{OPT2=Rc1/2},{W=0.49},{A=32},{B=3/8},{C=98},{D=112},{E=62},{F=75},{G=6.5},{H=38},{J=42},{K=62},{L=32},{M=50},{N=51},{P=3/8},{Q=1/2},{R=22},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SYMBOL
符號
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
OPT1
Option P/A/B port
ⁿ/ₐ
OPT2
Option R1/R2 port
ⁿ/ₐ
W
重量
[kg]
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
[mm]
CB2-A03
CB2
A03
Side piping
Rc3/8
Rc1/2
0.49
32
3/8
98
112
62
75
6.5
38
42
62
32
50
51
3/8
1/2
22
CB2-A04
CB2
A04
Side piping
Rc1/2
Rc1/2
0.49
32
1/2
98
112
62
75
6.5
38
42
62
32
50
51
1/2
1/2
22
CB2-A06
CB2
A06
Side piping
Rc3/4
Rc3/4
1.40
40
3/4
128
142
72
86
7.5
53
55
84
42
62
63
3/4
3/4
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表