目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SLW-6A/8A/10A/15A
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
氣導式5口閥 4GA4・4GB4
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/pneumatic_5_port_valve_4g4/slw_6a_15a.prj},{NB=SLW-8A},{MODEL=SLW-8A},{PS=R1/4},{A=44.5},{B=36.0},{C=20.0},{D=13},{E=8.5},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=13.157}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SLW-6A
SLW-6A
R1/8
34.0
28.0
16.5
10
7.0
SLW-8A
SLW-8A
R1/4
44.5
36.0
20.0
13
8.5
SLW-10A
SLW-10A
R3/8
58.5
48.5
25.5
17
12.0
SLW-15A
SLW-15A
R1/2
71.4
58.4
28.0
19
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表