目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ETS-05-FP1
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
滑块型 - ETS-FP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/ets/ets_05_asmtab.prj},{NB=ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-FP1(0)},{MODEL=ETS},{A=05},{B=02},{C=005},{POS=0},{D=E},{E=M},{F=1},{G=N},{H=N},{I=N},{J=N},{K=N},{L=M : Magnetic slider (magnetic iron type sliding washer)},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../electric_actuator/ets_series/ets_05/assemlies/ets_05_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
A
主體尺寸
ⁿ/ₐ
L
特別規格
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
AA
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
Weight
[kg]
ETS-05-02005-EM1NNNNN-M-F...
ETS
05
M:磁力式滑塊(滑座使用磁鐵式)
216.000
60.000
2.000
3.000
40
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表