LRP - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
武汉新特轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinte/lrp.prj},{NB=LRP-150x250-R},{CNSORDERNO=LRP-150x250-R},{NENN=LRP},{W=150.000},{W0=165.000},{L=250.000},{A=100.000},{B=200.000},{TYPE=R}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NENN
ⁿ/ₐ
W
[mm]
W0
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LRP-100x125-R
LRP-100x125-R
LRP
100.000
115.000
125.000
50.000
75.000
R
LRP-100x150-R
LRP-100x150-R
LRP
100.000
115.000
150.000
50.000
100.000
R
LRP-125x150-R
LRP-125x150-R
LRP
125.000
140.000
150.000
75.000
100.000
R
LRP-125x200-R
LRP-125x200-R
LRP
125.000
140.000
200.000
75.000
150.000
R
LRP-125x250-R
LRP-125x250-R
LRP
125.000
140.000
250.000
75.000
200.000
R
LRP-150x200-R
LRP-150x200-R
LRP
150.000
165.000
200.000
100.000
150.000
R
LRP-150x250-R
LRP-150x250-R
LRP
150.000
165.000
250.000
100.000
200.000
R
LRP-100x125-L
LRP-100x125-L
LRP
100.000
115.000
125.000
50.000
75.000
L
LRP-100x150-L
LRP-100x150-L
LRP
100.000
115.000
150.000
50.000
100.000
L
LRP-125x150-L
LRP-125x150-L
LRP
125.000
140.000
150.000
75.000
100.000
L
LRP-125x200-L
LRP-125x200-L
LRP
125.000
140.000
200.000
75.000
150.000
L
LRP-125x250-L
LRP-125x250-L
LRP
125.000
140.000
250.000
75.000
200.000
L
LRP-150x200-L
LRP-150x200-L
LRP
150.000
165.000
200.000
100.000
150.000
L
LRP-150x250-L
LRP-150x250-L
LRP
150.000
165.000
250.000
100.000
200.000
L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表