GB/T9118.2-2000 PN150 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn15.0mpa/gb9118.2-2000pn15.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=290.000},{K=235.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{GN=R37},{J=181.000},{P=149.220},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=44.500},{H=70.000},{NN=159.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=300.000},{L2=175.000},{S=4},{PPATH=gb9118.2-2000pn15.0mparj.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
GN
槽号
[mm]
J
密封面,min
[mm]
P
密封面
[mm]
E
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
R1
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.15-PN150 RJ GB/T 91...
15
21.300
120.000
82.500
22.000
4.000
M20
R12
60.500
39.670
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
38.000
23.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
法兰 DN.20-PN150 RJ GB/T 91...
20
26.900
130.000
89.000
22.000
4.000
M20
R14
66.500
44.450
6.350
8.740
0.800
25.500
35.000
44.000
28.000
3.000
3.000
150.000
75.000
4
法兰 DN.25-PN150 RJ GB/T 91...
25
33.700
150.000
101.500
26.000
4.000
M24
R16
71.500
50.800
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
52.000
35.000
3.000
3.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.32-PN150 RJ GB/T 91...
32
42.400
160.000
111.000
26.000
4.000
M24
R18
81.000
60.320
6.350
8.740
0.800
29.000
41.000
64.000
43.500
5.000
5.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.40-PN150 RJ GB/T 91...
40
48.300
180.000
124.000
29.500
4.000
M27
R20
92.000
68.280
6.350
8.740
0.800
32.000
44.000
70.000
50.000
6.000
6.000
200.000
90.000
4
法兰 DN.50-PN150 RJ GB/T 91...
50
60.300
215.000
165.000
26.000
8.000
M24
R24
124.000
95.250
7.920
11.910
0.800
38.500
57.000
105.000
62.500
8.000
8.000
250.000
125.000
3
法兰 DN.65-PN150 RJ GB/T 91...
65
73.000
245.000
190.500
29.500
8.000
M27
R27
137.000
107.950
7.920
11.910
0.800
41.500
64.000
124.000
75.500
8.000
8.000
250.000
150.000
3
法兰 DN.80-PN150 RJ GB/T 91...
80
88.900
240.000
190.500
26.000
8.000
M24
R31
156.000
123.820
7.920
11.910
0.800
38.500
54.000
127.000
91.500
10.000
10.000
250.000
125.000
4
法兰 DN.100-PN150 RJ GB/T 9...
100
114.300
290.000
235.000
32.500
8.000
M30
R37
181.000
149.220
7.920
11.910
0.800
44.500
70.000
159.000
117.000
11.000
11.000
300.000
175.000
4
法兰 DN.125-PN150 RJ GB/T 9...
125
141.300
350.000
279.500
35.500
8.000
M33
R41
216.000
180.980
7.920
11.910
0.800
51.000
79.000
190.000
144.500
11.000
11.000
300.000
200.000
4
法兰 DN.150-PN150 RJ GB/T 9...
150
168.300
380.000
317.500
32.500
12.000
M30
R45
241.000
211.120
7.920
11.910
0.800
56.000
86.000
235.000
171.500
13.000
13.000
300.000
200.000
4
法兰 DN.200-PN150 RJ GB/T 9...
200
219.100
470.000
393.500
39.000
12.000
M36
R49
308.000
269.880
7.920
11.910
0.800
63.500
114.000
298.000
222.000
13.000
13.000
300.000
200.000
4
法兰 DN.250-PN150 RJ GB/T 9...
250
273.000
545.000
470.000
39.000
16.000
M36
R53
362.000
323.850
7.920
11.910
0.800
70.000
127.000
368.000
277.500
13.000
13.000
350.000
250.000
4
法兰 DN.300-PN150 RJ GB/T 9...
300
323.900
610.000
533.500
39.000
20.000
M36
R57
419.000
381.000
7.920
11.910
0.800
79.500
143.000
419.000
328.000
13.000
13.000
350.000
250.000
4
法兰 DN.350-PN150 RJ GB/T 9...
350
355.600
640.000
559.000
42.000
20.000
M39
R62
467.000
419.100
11.130
16.660
1.500
86.000
156.000
451.000
360.000
13.000
13.000
400.000
300.000
4
法兰 DN.400-PN150 RJ GB/T 9...
400
406.400
705.000
616.000
45.000
20.000
M42
R66
524.000
469.900
11.130
16.660
1.500
89.000
165.000
508.000
411.000
13.000
13.000
400.000
300.000
4
法兰 DN.450-PN150 RJ GB/T 9...
450
457.000
785.000
686.000
51.000
20.000
M48
R70
594.000
533.400
12.700
19.840
1.500
102.000
191.000
565.000
462.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.500-PN150 RJ GB/T 9...
500
508.000
855.000
749.500
55.000
20.000
M52
R74
648.000
584.200
12.700
19.840
1.500
108.000
210.000
622.000
514.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.600-PN150 RJ GB/T 9...
600
610.000
1040.000
901.500
68.000
20.000
M64
R78
772.000
692.150
15.880
26.970
2.400
140.000
292.000
749.000
616.000
13.000
13.000
400.000
300.000
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9116.1-2000 PN150 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.4-2000 PN20 RJ - 环连接面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Wafer type - Butterfly valve"metal-metal" to be inserted between flanges, W...
Omal
27.07.2023
GB/T9118.2-2000 PN50 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9114-2000 PN150 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GLFBE - 玻璃板-圆形玻璃板用-法兰-独创产品
Misumi
01.06.2021
I.2B20 - ANSI NP20 150 Lbs flanges 05B-TYPE BLIND Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
CoriolisMaster FCB130 - Coriolis Mass Flowmeter
ABB Automation
14.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表