GB/T9117.4-2000 PN110 RJ - 环连接面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.4-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn11.0mpa/gb9117.4-2000pn11.0mpa.prj},{NB=Flanges DN32-PN110 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=32},{A=42.4},{D=135},{K=98.5},{L=18.0},{N=4},{M=M16},{GN=R18},{J=79.5},{P=60.32},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=21.0},{H=29.000},{NN=64},{B=32.000},{B1=43.500},{U=14.000},{S=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
由用户规定
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.15-PN110 RJ GB/T 91...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
22.000
38
15.000
22.000
10.000
3
法兰 DN.20-PN110 RJ GB/T 91...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
25.000
48
20.000
28.000
11.000
4
法兰 DN.25-PN110 RJ GB/T 91...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
27.000
54
25.000
34.500
13.000
4
法兰 DN.32-PN110 RJ GB/T 91...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
21.0
29.000
64
32.000
43.500
14.000
4
法兰 DN.40-PN110 RJ GB/T 91...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
22.5
32.000
70
40.000
49.500
16.000
4
法兰 DN.50-PN110 RJ GB/T 91...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
25.5
37.000
84
50.000
62.000
17.000
5
法兰 DN.65-PN110 RJ GB/T 91...
65
73
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
29.0
41.000
100
65.000
74.500
19.000
5
法兰 DN.80-PN110 RJ GB/T 91...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
32.0
46.000
118
80.000
90.500
21.000
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表