GB/T 9116.1-2000 PN40 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn4.0mpa/gb9116.1-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{AII=45},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{NNII=70},{R=5},{B=49.5},{BII=46}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN40 RF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
30
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN40 RF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
35
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN40 RF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
45
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN40 RF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
52
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN40 RF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN40 RF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN40 RF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
84
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN40 RF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
38
104
104
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN40 RF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
40
118
118
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN40 RF GB/T 91...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
44
145
145
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN40 RF GB/T 91...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
48
170
170
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN40 RF GB/T 91...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
52
200
200
8
170.5
161
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表