GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn4.0mpa/gb9115.1-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=235},{K=190},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=156},{F=2},{C=24},{H=65},{NN=134},{NNII=134},{S=6.3},{H1=12},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN40 RF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN40 RF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN40 RF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN40 RF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN40 RF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN40 RF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN40 RF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN40 RF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
2
22
52
92
92
5.0
10
6
法兰 DN.80-PN40 RF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
24
58
110
110
5.6
12
6
法兰 DN.100-PN40 RF GB/T 91...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
2
24
65
134
134
6.3
12
6
法兰 DN.125-PN40 RF GB/T 91...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
2
26
68
162
162
6.3
12
6
法兰 DN.150-PN40 RF GB/T 91...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
2
28
75
190
190
7.1
12
8
法兰 DN.200-PN40 RF GB/T 91...
200
219.1
219
375
320
30
12
M27
284
2
34
88
244
244
8.0
16
8
法兰 DN.250-PN40 RF GB/T 91...
250
273.0
273
450
385
33
12
M30
345
2
38
105
306
306
10.0
18
10
法兰 DN.300-PN40 RF GB/T 91...
300
323.9
325
515
450
33
16
M30
409
2
42
115
362
362
10.0
18
10
法兰 DN.350-PN40 RF GB/T 91...
350
355.6
377
580
510
36
16
M33
465
2
46
125
408
418
11.0
20
10
法兰 DN.400-PN40 RF GB/T 91...
400
406.4
426
660
585
39
16
M36
535
2
50
135
462
480
12.5
20
10
法兰 DN.450-PN40 RF GB/T 91...
450
457.0
480
685
610
39
20
M36
560
2
57
135
500
530
14.2
20
12
法兰 DN.500-PN40 RF GB/T 91...
500
508.0
530
755
670
42
20
M39
615
2
57
140
562
580
16.0
20
12
法兰 DN.600-PN40 RF GB/T 91...
600
610.0
630
890
795
48
20
M45
735
2
72
150
666
686
17.5
20
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表