GB/T 9114-2000 PN50 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9114-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn5.0mpa/gb9114-2000pn5.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RF(NPT) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=157.5},{F=2},{C=32.0},{H=48},{NN=146},{R=0},{T=37},{V=118.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
T
螺纹长度min
[mm]
V
min;dia. of immerge hole
[mm]
法兰 DN.15-PN50 RF(NPT) GB/...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
35.0
2
14.5
22
38
0
16
24.0
法兰 DN.20-PN50 RF(NPT) GB/...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
43.0
2
16.0
25
48
0
16
29.0
法兰 DN.25-PN50 RF(NPT) GB/...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
51.0
2
17.5
27
54
0
18
36.0
法兰 DN.32-PN50 RF(NPT) GB/...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
63.5
2
19.5
27
64
0
21
45.0
法兰 DN.40-PN50 RF(NPT) GB/...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
73.0
2
21.0
30
70
0
22
51.0
法兰 DN.50-PN50 RF(NPT) GB/...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
92.0
2
22.5
33
84
0
29
64.0
法兰 DN.65-PN50 RF(NPT) GB/...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
105.0
2
25.5
38
100
0
32
76.0
法兰 DN.80-PN50 RF(NPT) GB/...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
127.0
2
29.0
43
118
0
32
92.0
法兰 DN.100-PN50 RF(NPT) GB...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
157.5
2
32.0
48
146
0
37
118.0
法兰 DN.125-PN50 RF(NPT) GB...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
186.0
2
35.0
51
178
0
43
146.5
法兰 DN.150-PN50 RF(NPT) GB...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
216.0
2
37.0
52
206
0
46
171.5
法兰 DN.200-PN50 RF(NPT) GB...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
270.0
2
41.5
62
260
0
51
222.5
法兰 DN.250-PN50 RF(NPT) GB...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
324.0
2
48.0
67
321
0
56
276.5
法兰 DN.300-PN50 RF(NPT) GB...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
381.0
2
51.0
73
375
10
61
329.0
法兰 DN.350-PN50 RF(NPT) GB...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
413.0
2
54.0
76
426
10
64
360.5
法兰 DN.400-PN50 RF(NPT) GB...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
470.0
2
57.5
83
483
10
68
411.0
法兰 DN.450-PN50 RF(NPT) GB...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
533.5
2
60.5
89
533
10
70
462.0
法兰 DN.500-PN50 RF(NPT) GB...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
584.5
2
63.5
95
587
10
73
513.0
法兰 DN.600-PN50 RF(NPT) GB...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
692.5
2
70.0
104
702
10
83
614.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表