GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
东升法兰
gb9113.1-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.1-2000/pn26.0mpa/gb9113.1-2000pn26.0mparf.prj},{NB=GB/T9113.1 100PN26.0MPa(RF)},{IDNR=},{DN=100},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=157.5},{F=7},{C=54.0},{NN=162}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
NN
N
[mm]
GB/T9113.1 15PN26.0MPa(RF...
15
120
82.5
22.0
4
M20
35.0
7
22.5
38
GB/T9113.1 20PN26.0MPa(RF...
20
130
89.0
22.0
4
M20
43.0
7
25.5
44
GB/T9113.1 25PN26.0MPa(RF...
25
150
101.5
26.0
4
M24
51.0
7
29.0
52
GB/T9113.1 32PN26.0MPa(RF...
32
160
111.0
26.0
4
M24
63.5
7
29.0
64
GB/T9113.1 40PN26.0MPa(RF...
40
180
124.0
29.5
4
M27
73.0
7
32.0
70
GB/T9113.1 50PN26.0MPa(RF...
50
215
165.0
26.0
8
M24
92.0
7
38.5
105
GB/T9113.1 65PN26.0MPa(RF...
65
245
190.5
29.5
8
M27
105.0
7
41.5
124
GB/T9113.1 80PN26.0MPa(RF...
80
265
203.0
32.5
8
M30
127.0
7
48.0
133
GB/T9113.1 100PN26.0MPa(R...
100
310
241.5
35.5
8
M33
157.5
7
54.0
162
GB/T9113.1 125PN26.0MPa(R...
125
375
292.0
42.0
8
M39
186.0
7
73.5
197
GB/T9113.1 150PN26.0MPa(R...
150
395
317.5
39.0
12
M36
216.0
7
83.0
229
GB/T9113.1 200PN26.0MPa(R...
200
485
393.5
45.0
12
M42
270.0
7
92.0
292
GB/T9113.1 250PN26.0MPa(R...
250
585
482.5
51.0
12
M48
324.0
7
108.0
368
GB/T9113.1 300PN26.0MPa(R...
300
675
571.5
55.0
16
M52
381.0
7
124.0
451
GB/T9113.1 350PN26.0MPa(R...
350
750
635.0
60.0
16
M56
413.0
7
133.5
495
GB/T9113.1 400PN26.0MPa(R...
400
825
705.0
68.0
16
M64
470.0
7
146.5
552
GB/T9113.1 450PN26.0MPa(R...
450
915
774.5
74.0
16
M70
533.5
7
162.0
597
GB/T9113.1 500PN26.0MPa(R...
500
985
832.0
80.0
16
M76
584.5
7
178.0
641
GB/T9113.1 600PN26.0MPa(R...
600
1170
990.5
94.0
16
M90
692.5
7
203.5
762
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表