目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
EUH14-200 - 螺杆驱动
CHELIC
电动执行器
标准螺杆滑台
EUH14
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/electric_actuator/standard_ball_screw_actuator/euh14/euh14_200_asmtab.prj},{NB=EUH14-L5-50-M-M20-A1(0)},{MODEL=EUH14},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M20},{BR=},{HS=A},{LS=1},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/euh14_200_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
机种
ⁿ/ₐ
BSB
螺杆厂牌
ⁿ/ₐ
NOTE
马达尺寸注释
ⁿ/ₐ
L
滑台总长
[mm]
EUH14-L5-50-M-M20-A1
EUH14
标准台制
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
440.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表