目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
MRD - 磁偶式无杆气缸
CHELIC
空压气缸
无杆缸
磁偶式
MRD 磁偶式无杆气缸-单轴标准型
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/rodless_cylinder/magnetic_rodless_cylinder/mrd_series/mrd_series_asmtab.prj},{NB=MRD2050(0)},{TYPE=MRD:Magnetic rodless cylinder(Single rod type)},{BORE=20},{STROKE=50},{CUSHION=},{POS=0},{PIP=PT1/8''},{B=36},{D=21.4},{F=13},{G=8.0},{H=20.0},{I=28},{J=6.000},{K=8},{L=66},{MMXJ=M4x0.7Px6},{N=15},{NA=24},{NN=M20x1.5P},{S=106},{W=50},{X=25},{Y=25.000},{ZZ=132},{PPATH=assemblies/mrd_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
气缸内径
[mm]
PIP
接管口径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MMXJ
ⁿ/ₐ
N
[mm]
NA
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
ZZ
[mm]
MRD1050
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
10
M5x0.8P
25
11.0
9
5.0
12.5
14
4
38
M3x0.5Px4
11
0
M10x1.0P
63
30
16
81
MRD1550
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
15
M5x0.8P
35
16.6
10
5.5
13.0
17
11
57
M4x0.7Px6
11
0
M10x1.0P
83
35
19
103
MRD2050
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
20
PT1/8''
36
21.4
13
8.0
20.0
28
8
66
M4x0.7Px6
15
24
M20x1.5P
106
50
25
132
MRD2550
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
25
PT1/8''
46
26.4
13
8.0
20.5
34
10
70
M5x0.8Px8
15
30
M26x1.5P
111
50
30
137
MRD3250
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
32
PT1/8''
60
33.6
16
9.0
22.0
40
15
80
M6x1.0Px8
17
36
M26x1.5P
124
50
40
156
MRD4050
MRD:磁偶式无杆气缸(单轴标准型)
40
PT1/8''
70
41.6
16
11.0
29.0
50
16
92
M6x1.0Px10
21
40
M32x2.0P
150
60
40
182
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表