目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
ZPLM - ZPLM 快速彎接頭-迷你型
長拓流體科技
方向控制系統
接頭與輔助元件
Z接頭
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/fittings_and_tubes/z_fitting/zplm.prj},{NB=ZPLM-08-01},{SERIES=ZP},{MODEL=LM},{ATOD=08},{THREAD=01},{D=8},{R=1/8},{R1=9.728},{R2=0.0},{F=12},{P=14},{L=26.5},{H=14.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
D
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
ZPLM-04-M5
4
M5x0.8
10
10
22.0
11.0
ZPLM-04-01
4
1/8
10
10
22.0
11.0
ZPLM-04-02
4
1/4
14
10
22.0
11.0
ZPLM-06-M5
6
M5x0.8
10
12
24.5
12.5
ZPLM-06-01
6
1/8
10
12
24.5
12.5
ZPLM-06-02
6
1/4
14
12
24.5
12.5
ZPLM-06-03
6
3/8
17
12
24.5
12.5
ZPLM-08-01
8
1/8
12
14
26.5
14.5
ZPLM-08-02
8
1/4
14
14
26.5
14.5
ZPLM-08-03
8
3/8
17
14
26.5
14.5
ZPLM-10-02
10
1/4
14
16
29.5
16.5
ZPLM-10-03
10
3/8
17
16
29.5
16.5
ZPLM-10-04
10
1/2
21
16
29.5
16.5
ZPLM-12-02
12
1/4
17
19
32.5
19.0
ZPLM-12-03
12
3/8
17
19
32.5
19.0
ZPLM-12-04
12
1/2
21
19
32.5
19.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表