目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
RC - 氣壓轉角缸
長拓流體科技
氣壓轉角缸/氣壓夾
氣壓轉角缸
RC-氣壓轉角缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/rotary_actuators_air_grippers/rotary_actuators/rc_series/rc_asmtab.prj},{NB=RC-20-90},{SERIES=RC standard type},{BORE=20},{RA=90},{RS=},{SQ=},{A=84},{B=37},{CA=8.6},{CB=14},{DA=M10X1.5},{DA1=10.000},{DA2=1.500},{DB=15},{EA=M6X1.0},{EA1=6.000},{EA2=1.000},{EB=8},{F=48},{G=M6X1.0},{G1=6.000},{G2=1.000},{HA=4.5},{I=67},{J=65},{K=32},{L=4.5},{M=10},{N=6.5},{P=17},{Q=9},{R=22},{S=2.0},{T=131},{U=14},{V=40},{W=57},{X=70},{Y=29.0},{Z=18.5},{AA=M10X1.0},{AA1=10.000},{AA2=1.000},{AB=32.0},{AC=50.0},{PPATH=assemblies/rc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
RC-16-90
RC:標準型
16
76
34
8.6
14
M10X1.5
15
M6X1.0
8
43
M6X1.0
4.5
61
60
27
6.0
10
6.5
17
9
17
2.0
119
13
37
54
65
27.5
16.0
M10X1.0
28.5
50.0
RC-20-90
RC:標準型
20
84
37
8.6
14
M10X1.5
15
M6X1.0
8
48
M6X1.0
4.5
67
65
32
4.5
10
6.5
17
9
22
2.0
131
14
40
57
70
29.0
18.5
M10X1.0
32.0
50.0
RC-25-90
RC:標準型
25
100
50
10.2
18
M12X1.75
15
M8X1.25
8
55
M8X1.25
6.0
77
75
35
5.5
12
7.5
20
10
26
3.5
157
18
46
66
80
36.0
22.0
M14X1.5
37.5
63.0
RC-32-90
RC:標準型
32
120
70
10.2
18
M12X1.75
20
M8X1.25
8
70
M8X1.25
6.0
92
90
40
6.0
12
8.0
21
12
31
4.0
175
15
60
81
100
50.0
28.0
M14X1.5
48.0
83.5
RC-40-90
RC:標準型
40
140
80
10.2
18
M12X1.75
20
M8X1.25
12
80
M8X1.25
6.0
102
100
45
6.0
12
8.0
21
18
36
4.0
195
15
70
91
122
65.0
33.0
M20X1.5
58.0
100.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表