目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
HDK - 杠杆式液壓缸
長拓流體科技
增壓/液壓輔助系統
液壓缸
HDK-杠杆式液壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_power_cylinders_and_booster/hydraulic_cylinders/hdk/hdk_asmtab.prj},{NB=HDK32(0)},{SERIES=HDK},{TYPE=},{BORE=Φ32},{BORE1=32},{PO=20.0},{STROKE=25},{POS=0},{A1=112},{A2=131.0},{B=85},{C1=19.0},{C2=11},{C3=9},{D=8},{E=25.0},{F=64},{G1=55},{G2=22},{G3=28},{G4=24},{H=3},{J=57},{K=44},{M=PT1/8},{MD=9.728},{N1=22},{N2=19.0},{N3=38},{N4=22},{O=P8},{L= Φ6.8 through,c'boreΦ10.5dp6.5},{LT=6.8},{LD=10.5},{LH=6.5},{PPATH=assemblies/hdk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
L
ⁿ/ₐ
HDK25
HDK
Φ25
25
103
122.0
76
19.0
11
9
8
25.0
64
55
22
28
24
3
55
42
PT1/8
18
17.0
33
20
Φ6.8鑽穿,Φ10.5 柱孔深6.5
HDK32
HDK
Φ32
25
112
131.0
85
19.0
11
9
8
25.0
64
55
22
28
24
3
57
44
PT1/8
22
19.0
38
22
Φ6.8鑽穿,Φ10.5 柱孔深6.5
HDK40
HDK
Φ40
30
122
144.2
90
22.2
13
10
10
30.0
77
66
26
34
29
4
69
52
PT1/4
26
19.0
40
26
Φ9鑽穿,Φ14 柱孔深9
HDK50
HDK
Φ50
35
137
162.4
100
25.4
15
11
12
35.5
90
77
30
39
33
4
75
58
PT1/4
32
21.5
45
30
Φ9鑽穿,Φ14 柱孔深9
HDK63
HDK
Φ63
40
155
186.0
111
31.8
19
15
15
43.0
110
94
36
48
39
4
96
75
PT1/4
38
22.0
52
38
Φ11 鑽穿,Φ18柱孔深11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表