目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
DF - 雙軸氣缸
長拓流體科技
氣壓缸
氣壓缸/導杆氣缸
DF-雙軸氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/df/df_asmtab.prj},{NB=DF16x10(0)},{SERIES=DF:Standard type},{BORE=16},{STROKE=10},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{A=68},{B=15},{C=53},{D=20},{F=8},{G=47},{H=7},{I=24},{J=M4X0.7dp6},{K=47},{L=53},{M=20},{M1=M4X0.7},{N1=22},{N2=10},{P1=4.5Through,C'bore8,dp7.2},{P2=4.5Through,C'bore8,dp4.3},{Q=34},{R=4},{S=57},{T=21},{U=15},{V=8},{PPATH=assemblies/df_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
DF10x10
DF:標準型
10
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DF16x10
DF:標準型
16
68
15
53
20
30
8
47
7
24
M4X0.7dp6
47
53
20
M4X0.7
22
10
Φ4.5鑽孔,柱孔Φ8,深7.2
Φ4.5鑽孔,柱孔Φ8,深4.3
34
4
57
21
15
8
DF20x10
DF:標準型
20
78
20
58
20
35
10
55
10
28
M4X0.7dp6
55
61
24
M4X0.7
24
12
Φ4.5鑽孔,柱孔Φ8,深7.2
Φ4.5鑽孔,柱孔Φ8,深4.3
44
6
65
25
15
10
DF25x10
DF:標準型
25
81
19
62
30
40
10
70
9
40.2
M5X0.8dp6
66
72
29
M4X0.7
27
12
Φ4.5鑽孔,柱孔Φ8,深7.2
Φ4.2鑽孔,柱孔Φ8,深4.3
56
5
80
30
15
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表