目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
UAC02060 - 托架UAF/UAL用
長拓流體科技
空氣過濾組合
F.R.L配件
UAC02060~04060
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/f.r.l_combinations_unit/frl_accessories/l_type_sheet_metal_for_uaf_ual/l_type_sheet_metal_for_uaf_ual_body.prj},{NB=UAC02060},{SERIES=UAC02060},{A=45},{B=26},{C=33.5},{D=27},{F=18.8},{H=4.5},{J=26},{K=8},{L=13.4},{M=14},{N=5.4},{R=2.70},{T=2.3},{AM=UAF20/UAL20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
AM
適用機種
ⁿ/ₐ
UAC02060
UAC02060
45
26
33.5
27
18.8
4.5
26
8
13.4
14
5.4
2.70
2.3
UAF20/UAL20
UAC03060
UAC03060
53
34
39.0
32
22.5
4.5
35
6
12.5
19
6.5
3.25
2.3
UAF30/UAL30
UAC04060
UAC04060
70
42
47.0
38
29.0
5.5
47
12
20.5
20
8.5
4.25
2.3
UAF40/UAL40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表