目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Bus-IN的角度为90°的阴性M12连接器
Camozzi
阀岛 多系列模块
HC 系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/h/accessori/connettore_m12_femmina_angolare_bus-in.prj},{NB=CS-LR05HC},{IDNR=},{MOD=CS-LR05HC},{TIPOCONNETTORE=a cablare},{DESCRIZIONE=90°},{CONNESSIONE=M12 A 5 Pin Fem},{PROTOCOLLO=CANopen - DeviceNet },{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
TIPOCONNETTORE
Type of connector
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
CONNESSIONE
引出线形式
ⁿ/ₐ
PROTOCOLLO
协议
ⁿ/ₐ
CS-LR05HC
CS-LR05HC
For wiring
90°
M12 A 5 pin female
CANopen - DeviceNet
CS-MR05HC
CS-MR05HC
For wiring
90°
M12 B 5 pin female
Profibus
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表