目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
30系列旋转气缸
Camozzi
气动执行元件
旋转气缸
30系列旋转气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_rotanti/cilindri_rotanti_serie_30/cilindri_rotanti_serie_30_asmtab.prj},{NB=30-063/090-3},{SERIE=30},{PHY=63},{ROTAZIONE=90},{VERSIONE=non ammortizzato},{A=60},{B=76},{D=41},{E=2.5},{F=17},{G=30},{H=6},{L=5},{M=30},{N=G1/8},{O=24.0},{P=M 10 x 1.5 (Prof. 12)},{Q=57},{R=117},{S=8},{T=12},{INFO=Infotext},{CX1=172.000},{CX2=233.000},{MODX1=-3},{CHX=4.000},{RADX=32.000},{NDMX=10.000},{PX=1.500},{KDMX=8.376},{SWX=17.000},{MX=8.400},{VNDMX=10.000},{VKDMX=8.160},{RKDMX=8.376},{SWX1=6.000},{D1X=13.000},{VERS=1.000},{VERSX=4.000},{PPATH=cilindri_rotanti_serie_30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
30-050/090
30
50
缓冲的
48
62
162
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
23.0
M 8 x 1.25
46
98
8
8
30-050/090-3
30
50
没有缓冲
48
62
150
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
23.0
M 8 x 1.25 (Prof. 8)
46
98
8
8
30-063/090
30
63
缓冲的
60
76
186
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
24.0
M 10 x 1.5
57
117
8
12
30-063/090-3
30
63
没有缓冲
60
76
172
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
24.0
M 10 x 1.5 (Prof. 12)
57
117
8
12
30-080/090
30
80
缓冲的
72
92
195
50
3.0
20
35
6
5
35
G1/4
23.5
M 12 x 1.75
70
142
9
13
30-080/090-3
30
80
没有缓冲
72
92
191
50
3.0
20
35
6
5
35
G1/4
23.5
M 12 x 1.75 (Prof. 13)
70
142
9
13
30-100/090
30
100
缓冲的
85
112
247
60
4.0
25
40
8
5
40
G3/8
26.0
M 12 x 1.75
85
172
9
14
30-100/090-3
30
100
没有缓冲
85
112
245
60
4.0
25
40
8
5
40
G3/8
26.0
M 12 x 1.75 (Prof. 14)
85
172
9
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表