目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. D-E - 后、前法兰
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
32系列气缸 ISO 21287
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmtab.prj},{NB=D -E-41-40},{IDNR=},{MOD=D -E-41-40},{PHY=40},{INFO=Infotext},{FB=9.0},{E=52},{MF=10},{R=36},{TF=72},{W=20.0},{UF=90},{ZF=62.0},{ZB=135},{CDS=6 Nm},{RAD=6.400},{A=38.000},{B=38.000},{P=17.500},{MODX=B-41-40},{H=11.000},{D=6.000},{L=16.000},{PF=5.000},{LAM=11.0},{PROFLAM=5.0},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_d_e_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
FB
FB H13
[mm]
E
[mm]
MF
[mm]
R
JS14
[mm]
TF
JS14
[mm]
UF
[mm]
ZF
±1.25
[mm]
D -E-31-12-16
D -E-31-12-16
16
5.5
29
10
0
43
55
49.7
D -E-32-20
D -E-32-20
20
6.6
36
10
0
55
70
52.5
D -E-32-25
D -E-32-25
25
6.6
40
10
0
60
76
54.5
D -E-41-32
D -E-41-32
32
7.0
45
10
32
64
80
61.0
D -E-41-40
D -E-41-40
40
9.0
52
10
36
72
90
62.0
D -E-41-50
D -E-41-50
50
9.0
65
12
45
90
110
65.0
D -E-41-63
D -E-41-63
63
9.0
75
12
50
100
120
69.0
D -E-41-80
D -E-41-80
80
12.0
95
16
63
126
148
79.5
D -E-41-100
D -E-41-100
100
14.0
115
16
75
150
176
92.5
D -E-32-125
D -E-32-125
125
16.0
140
20
90
180
220
112.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表