目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
两位三通阀, G1/8, 单稳式
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/prodotti/valvola_3_2_g1_8_monost_asmtab.prj},{NB=438-35},{VERS1=5},{VERS2=2},{VERSX1=1},{VERSX2=24},{VERSX3=0},{VERSX4=1},{VERSX5=0},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{AX1=14.500},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{A1X1=14.500},{BX1=4.200},{CX1=4.200},{CX2=7.500},{P1X1=4.500},{DX1=18.000},{EX1=39.250},{F=18},{F1X1=0.000},{G=30.75},{G1X1=39.750},{HX1=18.000},{H1X1=0.000},{I=30.75},{I1X1=MIN},{L=79.0},{LX1=9.500},{LX2=10.000},{M=32},{NX1=25.600},{OX1=0.000},{O1X1=0.000},{P=38},{S=39.75},{TNDM=0.000},{TKDM=0.000},{UX1=18.000},{ZX1=0.000},{ATX=9.500},{B1X1=7.500},{M1X1=6.000},{L1X1=21.750},{L1X2=36.000},{IDNR=},{MOD=438-35},{MON=in linea/conv.},{FUNZ=3/2 NC},{PT=700},{PMP=2.5},{A=G1/8},{A1=G1/8},{B=4.2},{C=4.2},{D=18},{E=39.25},{H=18},{N=25.6},{O=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
MON
安装
ⁿ/ₐ
FUNZ
功能
ⁿ/ₐ
PT
流量
ⁿ/ₐ
PMP
最小先导压力
[bar]
438-35
438-35
无阀座/磬 镫栩
3/2 NC
700
2.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表