目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于电磁阀的B9...和G70型电磁铁
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
电磁铁(U70,U70EX,G70,A80,G90,H80系列)
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/solenoidi_u7o_g70_a80_g90_h80/solenoidi_mod_b9.prj},{NB=B9D},{IDNR=},{MOD=B9D},{T=110 V - 50/60 Hz},{P=29 VA},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
T
电压
[V]
P
Power absorption
ⁿ/ₐ
B9B
B9B
24 V - 50 Hz
29 VA
B9D
B9D
110 V - 50/60 Hz
29 VA
B9E
B9E
230 V - 50 Hz
29 VA
B93
B93
24 V - DC
30W
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表