目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1510.prj},{NB=1510 8/6-1/4},{IDNR=},{VERS=0.000},{MOD=1510 8/6-1/4},{TUBO=8/6},{A=R 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{C1=5.0},{H=11.0},{I=15.0},{L=31.0},{R=18.5},{SW=14},{SW1=14.0},{INFO=Infotext},{X=6.000},{DX1=7.750},{DX2=10.500},{DX3=13.800},{HX1=3.000},{HX2=1.250},{HX3=4.000},{LX1=29.000},{F1=0.750},{F2=0.500},{DI1=6.000},{DI2=8.500},{DI3=8.200},{R1=0.400},{IX1=8.000},{IX2=2.800},{IX4=2.400},{K1=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1510 5/3-1/8
1510 5/3-1/8
5/3
R 1/8
2.0
7.5
12.5
24.5
14.5
12
8.0
1510 6/4-1/8
1510 6/4-1/8
6/4
R 1/8
3.0
7.5
15.0
27.0
16.0
12
12.0
1510 6/4-1/4
1510 6/4-1/4
6/4
R 1/4
3.0
11.0
15.0
31.0
18.5
14
12.0
1510 6/4-3/8
1510 6/4-3/8
6/4
R 3/8
3.0
11.5
15.0
31.5
18.5
17
12.0
1510 6/4-1/2
1510 6/4-1/2
6/4
R 1/2
3.0
14.0
15.0
34.5
20.0
22
12.0
1510 6/4-M12x1.25
1510 6/4-M12x1.25
6/4
M 12x1.25
3.0
10.0
15.0
30.0
18.0
13
12.0
1510 8/6-1/8
1510 8/6-1/8
8/6
R 1/8
5.0
7.5
15.0
27.0
16.0
13
14.0
1510 8/6-1/4
1510 8/6-1/4
8/6
R 1/4
5.0
11.0
15.0
31.0
18.5
14
14.0
1510 8/6-3/8
1510 8/6-3/8
8/6
R 3/8
5.0
11.5
15.0
31.5
18.5
17
14.0
1510 8/6-1/2
1510 8/6-1/2
8/6
R 1/2
5.0
14.0
15.0
34.5
20.0
22
14.0
1510 10/8-1/8
1510 10/8-1/8
10/8
R 1/8
6.5
7.5
16.5
28.5
16.5
14
16.0
1510 10/8-1/4
1510 10/8-1/4
10/8
R 1/4
6.5
11.0
16.5
32.5
19.0
14
16.0
1510 10/8-3/8
1510 10/8-3/8
10/8
R 3/8
6.5
11.5
16.5
33.0
19.0
17
16.0
1510 10/8-1/2
1510 10/8-1/2
10/8
R 1/2
6.5
14.0
16.5
36.0
20.5
22
16.0
1510 12/10-3/8
1510 12/10-3/8
12/10
R 3/8
8.5
11.5
18.0
34.5
19.0
17
19.0
1510 12/10-1/2
1510 12/10-1/2
12/10
R 1/2
8.5
14.0
18.0
37.5
20.5
22
19.0
1510 15/12.5-1/2
1510 15/12.5-1/2
15/12.5
R 1/2
11.0
14.0
20.0
39.5
21.0
22
22.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表