目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6850 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6850.prj},{NB=6850 04-53},{MOD=6850 04-53},{A=1/4},{A01=6.350},{C01=18.0},{F01=12.70},{G=5/32},{G01=4.000},{L01=33.0},{T01=16.5},{D1=12.000},{D2=11.700},{L1=5.300},{L2=6.500},{L3=1.500},{R=0.400},{R1=11.000},{D3=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
G
ⁿ/ₐ
L
[英寸]
T
[英寸]
6850 04-53
6850 04-53
1/4
0.709
0.500
5/32
1.299
0.650
6850 04-02
6850 04-02
1/4
0.709
0.500
1/8
1.299
0.650
6850 06-04
6850 06-04
3/8
0.748
0.650
1/4
1.535
0.709
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表