目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
d2612...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2612.prj},{NB=D2612 M12x1.5R},{MOD=D2612 M12x1.5R},{D=M12x1.5},{D1=12.000},{H=10.0},{L=12.0},{G=13.0},{SW=6},{L1=20.000},{L2=10.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
D2612 M12x1.5R
D2612 M12x1.5R
M12x1.5
10.0
12.0
13.0
6
D2612 M16x1.5R
D2612 M16x1.5R
M16x1.5
10.0
12.5
17.0
8
D2612 M22x1.5R
D2612 M22x1.5R
M22x1.5
10.0
13.0
23.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表