目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2532...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2532.prj},{NB=D2532 M16X1.5R-M12X1.5},{MOD=D2532 M16X1.5R-M12X1.5},{D=M16x1.5},{D1=M12X1.5},{G=20.0},{D101=12},{H=10.0},{D01=16},{HH=11.0},{L=25.0},{SW=17},{C=13.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2532 M16X1.5R-M12X1.5
D2532 M16X1.5R-M12X1.5
M16x1.5
M12X1.5
20.0
10.0
11.0
25.0
17
D2532 M22X1.5R-M12X1.5
D2532 M22X1.5R-M12X1.5
M22x1.5
M12X1.5
26.5
10.0
11.0
17.5
24
D2532 M22X1.5R-M16X1.5
D2532 M22X1.5R-M16X1.5
M22x1.5
M16X1.5
26.5
10.0
10.5
17.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表